NYNÄSHAMN-VENTSPILS
 


Fem gånger i veckan i vardera riktning går Kombifärjan SCOTTISH VIKING mellan Nynäshamn och Ventspils i Lettland.
Överfartstiden är bara 11 timmar på en kombifärja med begränsad passagerarkapacitet men med hög standard både vad avser hytter och mat ombord.

Välkommen ombord!

Färjan SCOTTISH VIKING är en kombifärja som byggdes 2009 av C.N. "Visentini" di Visentini Francesco & C, Porto Viro yard, Italien.. Färjan är 186m lång och 25,6 m bred och tar 800 passagerare - 428 hyttplatser, en viss kapacitetsförbättring jämfört med färjan ASK, som trafikerade sträckan tidigare.

Ombord finns restaurang, barer, butik, växelkontor och spelautomater. Fartyget har danska officerare och lettisk cateringpersonal. Standarden på hytter och ombordfaciliteter är genomgående mycket god.

Lastkapaciteten på bildäck är  195 personbilar. Lastmeter: 2250
Detta är en färja avsedd för övernattning och transport. Det finns inget disco eller nattklubb och heller ingen a la carte-restaurang.  

 



 

 



TIDER 2012

PRISER 2012

BOKA PLATS TILL BALTIKUM

TURISTINFORMATION

 BEFORDRINGSBESTÄMMELSER

  TILLBAKA TILL SCANDLINES HUVUDSIDA

  HITTA TILL HAMNEN

Vid bokning av Scandlines linjer till Lettland är det viktigt att ni uppger såväl födelsedata som PASSNUMMER.
Observera att ert pass enligt nuvarande regler ska vara giltigt under er vistelsen i Lettland.


TIDER 2012


SVERIGE-LETTLAND
1/1 - 15/12 2012

Avg Nynäshamn Ank Ventspils
måndag 10.00 måndag 22.00
tisdag 19.00 onsdag 07.00
onsdag 22.00 torsdag 10.00
fredag 22.00 lördag 10.00
söndag 08.00 söndag 20.00


LETTLAND-SVERIGE
1/1 - 16/12 2012

Avg Ventspils Ank Nynäshamn
tisdag 00.01 tisdag 10.00
onsdag 09.00 onsdag 19.00
torsdag 20.00 fredag 08.00
lördag 18.00 söndag 06.00
söndag 23.00 måndag 09.00

 

PÅSK 2012
SVERIGE-LETTLAND

Avg Nynäshamn Ank Ventspils
3/4 19.00 4/4 07.05
4/4 22.00 5/4 08.05
5/4 23.00 6/4 10.00
10/4 08.00 10/4 19.00
11/4 11.00 11/4 20.00
12/4 11.00 12/4 20.05
13/4 22.00 14/4 10.00
15/4 08.00 15/4 20.00


Påsk 2012
LETTLAND-SVERIGE

Avg Ventspils Ank Nynäshamn
4/4 09:00 4/4 18.00
5/4 10.00 5/4 19.00
9/4 18.00 10/4 06.05
10/4 22.00 11/4 09.05
11/4 23.00 12/4 10.00
12/4 22.00 13/4 10.00
14/4 18.00 15/4 06.05


 


PRISER 2012
 

Enkelpris i SEK per person och hytt Lågsäsong Mellansäsong Högsäsong
  12/1 - 29/4
24/9 - 15/12
30/4-17/6
27/8 - 23/9
18/6 - 26/8
16/12 - 11/1 2013
A Vuxen 190 238 285
I Infant 0-5 år 0 0 0
C Barn 6-11 år 0 0 0
P Husdjur (A) 143 143 143
Kod Hyttillägg i SEK  dag natt dag natt daf natt
PsS Vilstol (tystrum) 190 190 214 214 238 238
PsP Vilstol (publika utrymme) 143 143 190 190 190 190
B2 2-bädd insideshytt m dusch/wc (underbäddar) 380 760 475 950 570 1140
A2 2-bädd utsideshytt m dusch/wc (underbäddar) 475 950 570 1140 665 1330
H2A 2-bädds handikappanpassad hytt 475 950 570 1140 665 1330
B4 4-bädd insideshytt m dusch/wc 570 1140 760 1520 950 1900
B4S Bädd i 4-bädds insideshytt m dusch/wc 143 285 190 380 238 475
A4 4-bädd utsideshytt m dusch/wc 760 1520 950 1900 1140 2280
A4S Bädd i 4-bädds utsideshytt m dusch/wc 190 380 238 475 440 570
LUX 1-4 bädds utsideslyxhytt 950 1900 1140 2280 1330 2660

Barn under 5 år utan egen bädd reser gratis.
Barn 6-11 år måste ha egen bädd.
Barn som fyllt 11 räknas som vuxen.

(A). Hund eller katt kan medföras men måste kvarstanna i fordonet under överfarten.
Aktuellt oljepristillägg

 

Enkelpris i SEK  Lågsäsong Mellansäsong Högsäsong
Kod Fordonsbeskrivning* 12/1 - 29/4
24/9 - 15/12
30/4-17/6
27/8 - 23/9
18/6 - 26/8
16/12 - 11/1 2013
01  Personbil max 6m 475 665 855
02 Bil/husbil/minibuss max 8m 665 855 1045
03 dito samt kombination över 8m 950 1140 1330
04 Motorcykel/Scooter/Smart 190 285 380
05 Cykel 95 95 95

Bränsletillägg kan tillkomma

Angivna priser avser endast turistfordon. Fordon för export, skåpbilar utan passagerarutrymme eller fordon som medför kommersiellt gods, befordras enligt frakttaxa. Angivna mått avser totallängd inklusive utskjutande last


 

Måltidspriser (Endst vid förköp via Ferry Center)  Vuxen Barn
Frukost 60 30
Lunch eller middag 120 60


OMBORDUPPLEVELSEN

I receptionen ombord hämtar du självklart din hyttnyckel, men man kan också hjälpa till med växling etc. Hit vänder du dig om du har några frågor medan du är ombord.
   
Fartygets bar är den naturliga samlingsplatsen ombord för en drink före maten eller något gott efteråt... Här serveras både öl, vin och drinkar såväl med som utan alkohol.

I restaurangen gäller självservering. Du hämtar själv din mat och väljer sedan att sätta dig i avdelningen för rökare eller icke-rökare. Detta gäller både vid middagen och frukosten.

På kvällen efter avgång serveras en middag bestående av ett förrätts/salladsbord, bröd, smör, soppa, ett flertal varmrätter att välja mellan samt dessert och kaffe/te.
Till frukost serveras förutom bröd, smör och pålägg även varma frukosträtter som korv, ägg etc.

Från en av fartygets barer finns direkt utgång till soldäck där du kan njuta av solnedgången under de varmare perioderna av året.
Alla hytter ombord är stora och rymliga. ALLA har dusch/wc samt TV.
Scottish Viking erbjuder 2 olika typer av vilstolar. Vilstolar i en tyst sovsal där samtal ej får ske och vilstolar i publika utrymmen där samtal får ske.
HITTA TILL HAMNEN

Från STOCKHOLM
:
Tag väg 73 från Stockholm mot Nynäshamn (Vägen är c:a 60 km varav 30 km är motorväg). Vägen övergår mot slutet i Teliavägen/Nynäsvägen som leder ända fram till terminalen. Observera att incheckning sker i fraktterminalen (följ skyltning för fraktfordon)

Från VÄSTRA eller SÖDRA Sverige :
Välj väg 225 mellan Södertälje (E4:an) och Nynäshamn (c:a 50 km). Obs! Vägen är tidvis krokig och smal! Fortsätt genom Nynäshamn till Nynäsvägen och ta därefter höger cirka 500 meter för att komma till terminalen.
Du kan också fortsätta E4 mot Haninge och sedan ta väg 259 från Haninge till Nynäshamn. Detta är en bättre väg, om än c:a 20 km längre. Observera att incheckning sker i fraktterminalen (följ skyltning för fraktfordon)

Hamnkartor

 

© Ferry Center Försäljnings AB
Scandlines Baltikumtrafik representeras i Sverige av Ferry Center Försäljnings AB, Gaffelgränd 16, 271 42 Ystad.
Scandlinestrafik i övrigt administreras av Scandlines AB, email: kundservice@scandlines.se och Scandlines A/S
email: scandlines@scandlines.dk

Denna webbplats administreras av Ferry Center och alla frågor och synpunkter ska riktas till oss - se vår kontaktsida